LSR32 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
지지대 레일 인치, 2.000 in Diameter, 표준
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in
- 낮은 샤프트 레일을 사용하면 더 작은 선형 모션 시스템을 설계할 수 있습니다.
- 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
- 지지대만 제공됩니다. 샤프트는 포함되지 않습니다.
- 이러한 지지대는 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.